Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Condensatori a bassa tensione QCap

Condensatori a bassa tensione per la correzione del fattore di potenza e il miglioramento della qualità dell'alimentazione

Come fonte di potenza reattiva, i condensatori a bassa tensione Hitachi Energy QCap offrono un miglioramento significativo della qualità dell’energia e una riduzione dei costi energetici:

  • Riduzione o eliminazione di costose sanzioni per le utenze a basso fattore di potenza 
  • Riduzione delle perdite di potenza nei cavi e nei trasformatori
  • Riduzione delle dimensioni di installazione
  • Aumento della capacità di trasmissione della potenza nei cavi
  • Aumento della capacità del trasformatore disponibile
  • Miglioramento della stabilizzazione della tensione nei cavi lunghi

Applicazioni

Le unità condensatore QCap sono utilizzate in installazioni industriali e commerciali per applicazioni di compensazione della potenza reattiva.
 

Perché Hitachi Energy?

Il condensatore a bassa tensione QCap di Hitachi Energy ha le seguenti caratteristiche:

  • Design a secco
  • Design di tenuta sicuro
  • Esclusivo sistema di disconnessione da sovrapressione
  • Lunga durata
  • Gamma di condensatori standardizzati in forma cilindrica
  • Facile da montare in un banco di condensatori
  • Flessibile: può essere montato sia in posizione orizzontale che verticale
  • Pellicola metallizzata interna Hitachi Energy che offre eccellenti proprietà dielettriche
  • Dissipazione termica ottimizzata
  • Design a basse perdite
  • Conforme agli standard internazionali, con marchio CE, CSA e UL
productImage.imageAlt

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

QCap  
 Intervallo di tensione Da 220 a 690 V 
Frequenza 50 e 60 Hz
Connessione Trifase
Potenza di uscita netta Da 2,5 a 30 kvar
Tolleranza alla capacitanza 2,5-12,5 kvar: -5%/+10%
15-30 kvar: 0%/+10%
Perdite <0,2 Watt/kvar (solo dielettrico)
<0,5 Watt/kvar (compreso resistore di scarica)
Resistore di scarico Incluso. Scarica da Un a 50V in 1 minuto
Corrente massima ammissibile 1,3 x In per funzionamento continuo
Tolleranza alla tensione  1,1 x Un per un massimo di 8 ore ogni 24 ore (secondo IEC 60831)
Materiale della custodia Alluminio riciclabile
Colore Alluminio grezzo
Fissaggio 1 perno (M12). Coppia consigliata: 10Nm
Dimensioni (DxH) 90x417 mm
Peso 3 kg
Terminali Viti della gabbia. Coppia consigliata: 2Nm
Distanza minima sopra l'unità 20 mm
Distanza massima tra condensatori 30 mm
Terra Collegamento a terra sul fissaggio dell'involucro
Esecuzione Solo per uso interno
Intervallo di temperatura -25°C/+55°C (classe D secondo IEC60831)
Altitudine Fino a 2000 m senza declassamento
Grado di protezione IP20
Standard  IEC 60831-1 (2014), IEC 60831-2 (2014), UL 810, CSA C22.2 N. 190