Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Controllore fattore di potenza RVT

Controllore intelligente del fattore di potenza per banchi di condensatori automatici

Il controller del fattore di potenza è uno dei componenti più importanti dell'apparecchiatura di correzione del fattore di potenza. Pertanto, svolge un ruolo chiave nel controllo e nel monitoraggio del fattore di potenza e della qualità dell'alimentazione del sistema.

Il touch screen RVT offre controllo del fattore di potenza, misurazioni, monitoraggio e comunicazione in modo intuitivo.
 

Applicazioni

I controller RVT possono essere utilizzati per controllare il fattore di potenza nelle reti industriali e commerciali. Esempi di applicazione includono il controllo del fattore di potenza negli edifici, nell'industria mineraria dell'acciaio, chimica, carta e cellulosa, cemento, plastica, stampa e industria alimentare.
 

Perché Hitachi Energy?

Il controller del fattore di potenza RVT viene fornito con:

  • Utilizzabile in reti a bassa e media tensione
  • Misurazioni complete trifase di potenze e armoniche
  • Soglia di avvertenza/protezione programmabile
  • Facile messa in servizio
  • Navigazione intuitiva nel menu
  • Navigazione e programmazione guidata
  • Touch screen
  • Fino a 8 connessioni di sonde di temperatura
  • Orologio in tempo reale
  • Blocco hardware e software
  • Comunicazione: Ethernet, USB, Modbus e Modbus TCP
  • Configurazione completamente automatica
  • Supporto multilingue

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

TVP  
Sistema di misurazione Sistema a microprocessore per reti trifase/monofase bilanciate e rete sbilanciata. È disponibile il controllo del fattore di potenza della singola fase
Tensione di alimentazione Da 100Vac a 460 Vca
Tipo di collegamento per circuito di misurazione e alimentazione Fase-fase o fase-neutro per una rete bilanciata e sbilanciata
Misurazione della tensione Fino a 690Vac o superiore con trasformatore di tensione
Intervallo di frequenza 45 o 65 Hz (regolazione automatica della frequenza di rete)
Numero di uscite

Modello base RVT6/RVT12: programmabile fino a 6 o 12 uscite

Modello trifase RVT12-3P: programmabile fino a 12 uscite

Impostazione del fattore di potenza Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo.
Sequenze di commutazione

1:1:1:1:1:....:1 - 1:2:2:2:.....:2 - 1:2:4:4:....:4

1:2:4:8:8: ....:8 - 1:1:2:2:2:....:2 - 1:1:2:4:.....:4

1:1:2:4:8:....:8 - 1:2:3:3:... .:3 - 1:2:3:6:6:....:6

1:1:2:3:3......:3 - 1:1:2:3:6.....:6

e qualsiasi altra sequenza programmabile dal cliente

Collegamento ingresso sonda di temperatura Solo 2 contatti che utilizzano il protocollo a 1 filo  - Modalità di alimentazione parassita (nessuna necessità di alimentazione esterna )  - Collegamento a più nodi in una rete a margherita  - Collegamento a 8 sonde di temperatura  - 8 metri massimo tra RVT e sonda di temperatura o tra sonde  - Lunghezza massima 64 metri
Adattamento automatico alla connessione e alla rotazione di fase della rete  
Adattamento automatico ai morsetti CT  
Il funzionamento di correzione del fattore di potenza non è sensibile alla presenza di armoniche  
Utilizzo di carichi passivi e rigenerativi (funzionamento a quattro quadranti)  
Dimensioni (AxLxP) e peso 146x211x67 mm - 0,65 kg (senza imballaggio)
Protezione della piastra anteriore IP43 (IP54 su richiesta)