Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Controllori fattore di potenza RVC

Un componente chiave per un controllo e un monitoraggio accurati ed efficienti dei banchi di condensatori

Il controller PF è uno dei componenti più importanti dell'apparecchiatura di correzione PF. Pertanto, svolge un ruolo chiave nel controllo e nel monitoraggio del cos - (fattore di potenza) e della qualità dell'alimentazione del sistema.

Hitachi Energy offre la gamma di controller PF più potente, completa e intuitiva. Grazie all’aggiornamento dell’interfaccia utente con icone grafiche, è possibile mettere in servizio il controller RVC senza un manuale. Un involucro più sottile richiede meno spazio nel pannello del banco di condensatori.  Hitachi Energy RVC mantiene tutte le sue funzionalità ampiamente accettate e continua a fornire sul mercato un controller del fattore di potenza facile da installare, facile da usare e più intelligente.
 

Applicazioni

La gamma standard di controllori RVC può essere utilizzata per controllare cos - nelle reti industriali e commerciali. Esempi di applicazione includono il controllo del fattore di potenza negli edifici, nell'industria mineraria dell'acciaio, chimica, carta e cellulosa, cemento, plastica, stampa e industria alimentare.
 

Perché Hitachi Energy?

Il controller del fattore di potenza RVC viene fornito con:

  • Connessione diretta per tutte le tensioni di rete da 100V a 440V. Connessione a tensioni di rete più elevate possibile tramite trasformatore di tensione.
  • Misurazione e visualizzazione dei parametri chiave (tensione, corrente, fattore di potenza, THDV e THDI)
  • Sequenza di commutazione completamente programmabile
  • Facile messa in servizio
  • Configurazione automatica completa
  • Facile da usare grazie all’interfaccia intuitiva
  • Strategia di commutazione ad alta efficienza che combina commutazione integrale, diretta, lineare e circolare
  • Adatto per ambienti caldi
  • Non influenzato dalle armoniche
  • Contatto allarme

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

RVC  
Sistema di misurazione Sistema a microprocessore per reti trifase bilanciate o reti monofase
Tensione di esercizio Da 100V a 440V
Intervallo di frequenza 50 o 60 Hz
Ingresso corrente 1A o 5A (RMS)
Impedenza di ingresso corrente <0,1 Ohm (classe TC consigliata 1,0, 10 VA min)
Consumo 8 VA max
Valore nominale del contatto di uscita Corrente continua max.: 1,5 A
Corrente di picco max.: 5A
Tensione massima: 440 Vca
Il morsetto A è classificato per una corrente continua di 16A
Contatto allarme Contatto normalmente aperto
Corrente continua max.: 5A
Tensione nominale/max. di interruzione: 250Vac440 V CA
Impostazione corrente di avviamento (C/k) da 0,01 a 3A
Misurazione automatica di C/k
Numero di uscite Da 3 a 12 uscite
Impostazione fattore di potenza Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo
Sequenze di commutazione Definito dall'utente
Rilascio interruzione di corrente Scollegamento automatico rapido in meno di 20 ms (50 Hz) in caso di interruzione di corrente o caduta di tensione
Tempo di ritardo ripristino interruzione di corrente 40 anni
Temperatura di esercizio da -10 °C a 60 °C
Temperatura di conservazione da -30 °C a 85 °C
Dimensioni (AxLxP) e peso 144x144x43 - 0,4 kg (senza imballaggio)
Protezione della piastra anteriore IP43