Switchsync® PWC600
Ultima generazione di controller point-on-wave
La commutazione controllata contribuisce a mitigare i transitori elettrici dannosi in caso di commutazione pianificata di banchi di condensatori, reattori shunt, trasformatori di potenza, cavi di alimentazione e linee di trasmissione. Il metodo sta anche ottenendo l'accettazione per il rieccitazione delle linee di trasmissione EHV, sostituendo i tradizionali resistori di pre-inserimento. Dal 1986, migliaia di controllori Switchsync sono stati distribuiti in tutto il mondo.
SwitchsyncPWC600 è l’ultima generazione di controller point-on-wave di Hitachi Energy. Offrendo la piena funzionalità e affidabilità dei precedenti prodotti Switchsync, include inoltre interfacce Ethernet, che supportano protocolli di comunicazione moderni, e funzionalità e flessibilità migliorate per l'utente.
Switchsync PWC600 è progettato per interruttori automatici a funzionamento unipolare, che controllano ogni polo per chiudersi e/o aprirsi nel punto ottimale sull'onda per il carico commutato, l'interruttore automatico e la qualità dell'alimentazione. Offre una flessibilità senza precedenti per la commutazione di vari carichi con diverse configurazioni, funzionalità di monitoraggio complete per monitorare il comportamento degli interruttori automatici e la gestione di più carichi collegati allo stesso interruttore. Per i trasformatori di potenza, PWC600 può stimare i flussi residui nel nucleo per ridurre al minimo i transitori di eccitazione in tutti gli scenari di commutazione. Per le linee di trasmissione, PWC600 è in grado di rilevare gli archi secondari e prevedere la tensione di interstizio non periodica attraverso l'interruttore automatico dopo uno sgancio di protezione, per ridurre al minimo le sovratensioni di commutazione ed evitare la mancanza di zeri di corrente durante il autorichiusura. Compensa le variazioni nei fattori ambientali e le derive nelle proprietà degli interruttori automatici. Uno strumento di configurazione intuitivo e interfacce utente locali e basate sul web facilitano l'accesso alle funzioni pertinenti. Il prodotto offre una funzione di registrazione delle forme d'onda e delle operazioni con indicazione di data e ora per aiutare a interpretare le prestazioni di commutazione controllata.
Gli interruttori automatici ad alta tensione di Hitachi Energy sono adatti per la commutazione controllata, con tempi di funzionamento costanti e capacità di resistenza dielettrica dinamica ripida e stabile.
Perché Hitachi Energy?
- Supporto locale e globale su tutti gli aspetti della tecnologia di commutazione controllata
- Oltre 35 anni di esperienza nel settore e competenze tecniche, con migliaia di controllori Switchsync installati per varie applicazioni e ambienti
- Soluzioni di commutazione controllate complete in cui interruttore automatico e controller si uniscono, aiutando a risolvere problemi di commutazione complessi
Controllore Switchsync | Applicazione principale | Controlla il funzionamento dell'interruttore automatico | Funzionamento dell'interruttore automatico |
---|---|---|---|
Controller Switchsync all'avanguardia con conformità IEC 61850 | |||
PWC600 | banchi di condensatori shunt, reattori shunt, trasformatori di potenza, cavi di alimentazione e linee di trasmissione | Apri e chiudi | Polo singolo |
Offerta correlata
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno