Hitachi Energy è in prima linea nella transizione energetica collaborando con clienti e partner per sostenere gli sforzi a livello mondiale volti a ridurre l’impatto dei gas serra come l’esafluoruro di zolfo (SF6).
SF6 è la norma nel settore da decenni, ma presto cambierà. Anche se SF6 ha eccellenti capacità di isolamento, ha un alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) e la sua gestione del ciclo di vita richiede un’attenta manipolazione.
Come primo grande passo avanti, nel 2021 abbiamo lanciato il nostro portafoglio ad alta tensione EconiQ® per eliminare gradualmente SF6 e consentire al settore di passare a soluzioni eco-efficienti. Da allora, EconiQ ha ottenuto diversi risultati mondiali nelle tecnologie ad alta tensione prive di SF6 e sta diventando ampiamente adottata in tutti i continenti.
Sta arrivando una nuova era di EconiQ. Nella Sessione CIGRE 2024, abbiamo presentato due aggiunte di EconiQ davvero iconiche che dimostrano come la scalabilità della nostra tecnologia svolga un ruolo fondamentale nell’eliminazione efficace di SF6.
Unisciti a noi nel nostro viaggio verso un futuro energetico senza SF6!
Il primo interruttore automatico al mondo da 550 kV ad alta efficienza
L’ultima innovazione sostenibile di Hitachi Energy che scala la tecnologia eco-efficiente ai valori di tensione più elevati e segna una pietra miliare significativa nel percorso verso l’eliminazione graduale di SF6 dalla rete.
Interruttore automatico EconiQ 420 kV
Questa tecnologia rivoluzionaria è una pietra miliare significativa nel settore per trasmettere grandi quantità di elettricità su lunghe distanze, eliminando al contempo volumi significativi di SF6.
Interruttore automatico serbatoio attivo EconiQ 420 kV
L’ultima aggiunta alla linea ad alta tensione EconiQ di Hitachi Energy, che è altrettanto affidabile della soluzione convenzionale e opera con una miscela di gas eco-efficiente che riduce significativamente l’impatto ambientale.
Roadmap del portafoglio per l’alta tensione EconiQ
Scopri le pietre miliari EconiQ di Hitachi Energy
Rifornimento EconiQ per linee isolate a gas ELK-3 da 420 kV
Prenota una consulenza gratuita
Agisci oggi stesso per garantire un funzionamento regolare domani
Prenota subito la tua consulenza gratuita