Monitoraggio modulare dei quadri elettrici (MSM)
Monitoraggio delle condizioni per quadri elettrici ad alta tensione
Il monitoraggio modulare dei quadri di comando (MSM) viene utilizzato per supervisionare, gestire e analizzare le prestazioni di tutti i tipi di quadri di comando ad alta tensione in nuove installazioni, nonché una soluzione di retrofit in asset ad alta tensione esistenti. Il sistema funziona indipendentemente dai dispositivi di controllo e protezione esistenti e può essere installato in nuove sottostazioni o installato in impianti esistenti. Monitorando continuamente i parametri critici, MSM fornisce il livello base per una strategia di manutenzione predittiva per l'installazione.Il sistema è conforme alle norme IEC 61850 e DNP 3.0 ed è dotato di un'interfaccia Web in cui tutti i dati monitorati sono accessibili.
Applicazioni
Basato sull'applicazione di monitoraggio, MSM è disponibile in 2 versioni con opzioni aggiuntive:
- MSM-I è progettato per il monitoraggio SF6 e dei gas, consentendo il rilevamento e la prevenzione precoci di perdite di gas critiche in quadri elettrici ad alta tensione, consentendo di ridurre le emissioni di gas
- MSM-II consente il monitoraggio degli interruttori automatici oltre al monitoraggio del gas, per una maggiore affidabilità operativa e prestazioni degli interruttori automatici
- MSM è ora disponibile con opzioni che consentono il monitoraggio dell'umidità, la localizzazione degli archi interni, il monitoraggio del riscaldatore, il sezionatore e il monitoraggio dell'interruttore di terra
- MSM è progettato per essere compatibile con le nuove soluzioni EconiQ®
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Maggiore affidabilità con riduzione dei tempi di fermo non pianificati
- Manutenzione predittiva e proattiva ottimizzata mediante avvisi tempestivi
- Fornisce un tempo adeguato per la pianificazione della manutenzione con basse possibilità di guasto
- Maggiore capacità diagnostica in caso di guasto attraverso i dati registrati, riducendo i tempi di riparazione
- Miglioramento della conformità ambientale/normativa grazie alla riduzione delle perdite di SF6
- Visualizzazione indipendente dal software
Panoramica del prodotto
| Categoria | Caratteristiche | MSM-I | MSM-II | Opzioni |
|---|---|---|---|---|
| Dielettrico | Pressione/temperatura del gas | Miscugli di SF6 o gas | Miscugli di SF6 o gas | - |
| Tasso di perdite di gas | Miscugli di SF6 o gas | Miscugli di SF6 o gas | - | |
Idratazione SF6 |
- | - | Per MSM-I/-II | |
| Localizzazione arco interno | - | - | Per MSM-I/-II | |
| Meccanico | Curva di spostamento | - | Calcolato | Misurato per MSM-II |
| Tempistica del meccanismo | - | Sì | - | |
| Velocità di contatto | - | Sì | - | |
| Usura | Analisi corrente bobina | - | Sì | - |
| Contatore operazioni | - | Sì | - | |
| Usura del contatto | - | Sì | - | |
| Accessori | Funzionamento del riscaldatore | - | - | Per MSM-II |
| Tempo di funzionamento motore/pompa | - | Sì | - | |
| Avviamento motore/pompa (non forzato) | - | Sì | - | |
| Corrente motore (curva/picco) | - | Sì | - | |
| Monitoraggio sezionatore / interruttore di messa a terra / sezionatore combinato e interruttore di messa a terra (DS / ES / DES) | - | - | Per MSM-II | |
| Interfaccia | Server Web | Sì | Sì | - |
| Interfaccia IEC61850/DNP3 | Sì | Sì | - | |
| Autocontrollo del dispositivo | Sì | Sì | - |
Scopri di più
-
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
-
Applicazioni di monitoraggio del gas
-
Applicazioni di monitoraggio degli interruttori automatici
-
Opzioni
| Sistema MSM | |
|---|---|
| Parametro | Specifiche |
| Numero di moduli per stack MSM (per il monitoraggio SF6) | Fino a 10 |
| LCD della temperatura di esercizio (chiaramente leggibile) | -20 °C ~60 °C |
| Classe di protezione | IP 20 |
| Intervallo di tensione di ingresso dell'alimentatore | Da 80 a 370 VCC, da 85 a 277 VCA |
| Tensione di alimentazione nominale | 24 VCC |
| Tensione di isolamento | max. 2 kVAC |
| Temperatura di esercizio | - 40 °C fino a 70 °C |
| LED | Indicazione dello stato del dispositivo |
| Versione firmware | 2.2.7 |
| Modulo di comunicazione di controllo (CCM) | |
| Dimensioni W / H / D | 79 x 99 x 113 mm |
| Tensione di alimentazione nominale | 24 VDC, +/-10% |
| Consumo energetico del modulo | < 6 W |
| Tensione di isolamento | Max. 2 kVAC |
| Interfaccia Ethernet di comunicazione | RJ45, 10/100 Mbit/s |
| Protocolli di comunicazione | IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP |
| Supervisione, uscita binaria 1 | Segnale di allarme |
| Supervisione, uscita binaria 2 | Cane da guardia |
| Modulo di ingresso analogico (AIM) | |
| Dimensioni W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Consumo energetico del modulo | < 3 W |
| Alimentatore integrato per sensori | 12 VCC, 200 mA |
| Tensione di isolamento | Max. 2 kVAC |
| Ingressi analogici (configurabili) | 8 canali da 0 a 20 mA/da 4 a 20 mA |
| Accuratezza | ± 1% scala completa |
| Modulo di ingresso binario (BIM) | |
| Dimensioni W / H / D | 56 × 99 × 113 mm |
| Consumo energetico del modulo | < 0,1 W |
| Ingressi binari (configurabili) | 6 canali da 24 a 250 VCC / da 48 a 230 VCA |
| Sicurezza del prodotto | IEC 60255-27 |
| Compatibilità elettromagnetica | IEC 60255-26, Zona A |
| Tensione di isolamento | Max. 2 kVAC |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ |
| Modulo interfaccia seriale (SIM) | |
| Dimensioni W / H / D | 34 × 99 × 113 mm |
| Consumo energetico del modulo | < 3 W |
| Tensione di isolamento | 2kV |
| Interfaccia | EIA-485 |
| Protocollo bus | Modbus |
| Modulo di ingresso analogico rapido (FAIM) | |
| Dimensioni W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Ingressi analogici | 4 x ±5 V / da 0 a 20 mA |
| Uscite di alimentazione | 24 VDC, ±15 VDC, ±5 VDC |
| Consumo energetico del modulo | < 15 W |
| Sicurezza del prodotto | IEC 60255-27 |
| Compatibilità elettromagnetica | IEC 60255-26, Zona A |
| Temperatura di esercizio | - 40 °C fino a + 70 °C |
| Tensione di isolamento | Max. 2 kVAC |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ |