Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Protezione e controllo dell'alimentatore

La protezione dell'alimentatore svolge un ruolo chiave, consentendo agli operatori di prevenire danni alle apparecchiature, ridurre al minimo le interruzioni di corrente e garantire un'alimentazione affidabile di elettricità nelle reti industriali e di distribuzione a media tensione.

Images in 16:9 - 5

Gli operatori di servizi pubblici devono affrontare un ambiente difficile e dinamico a causa della crescente disponibilità di risorse energetiche distribuite (DER) e della necessità di integrarle nella rete.

Le tecnologie di automazione innovative stanno emergendo come soluzioni potenti per proteggere e controllare la rete da queste sfide, indirizzando il settore verso un futuro energetico più sostenibile e affidabile.

Le reti di distribuzione, specialmente nelle sottostazioni di distribuzione primaria a media tensione, richiedono una protezione molto selettiva e affidabile sia per gli alimentatori in entrata che in uscita.

Prodotti

Per ottenere la protezione e il controllo dell’alimentatore, Hitachi Energy offre una gamma di relè di protezione a media tensione, offrendo una protezione rapida e selettiva per prevenire cortocircuiti, sovraccarichi, guasti di terra e conduttori rotti. Questi dispositivi possono essere utilizzati in reti isolate, con messa a terra a resistenza, con messa a terra compensata e con messa a terra solida, nonché in sistemi di distribuzione radiale, mesh o loop con o senza generazione distribuita.