IED di protezione della barra collettrice distribuita - REB500
Il dispositivo elettronico intelligente (Intelligent Electronic Device, IED) REB500 abilitato IEC 61850 è progettato per supportare diverse filosofie di protezione. È possibile creare una soluzione di protezione distribuita assegnando unità a alloggiamento in cubicoli a alloggiamento dedicati.
Punti salienti principali
- Sistema di barre collettrici distribuite: da 2 a 60 alloggiamenti
- Funzionamento sicuro e protetto
- Rilevamento completo dei guasti del bus e dell'alimentatore
- IEC 61850 interoperabile
-
Dettagli del prodotto
-
Risorse
-
Domande frequenti
Panoramica
REB500 appartiene alla famiglia di prodotti di protezione e controllo Relion progettati per la protezione, il controllo, la misurazione e la supervisione dei sistemi di alimentazione. Garantisce prestazioni costanti, si adatta a varie esigenze e garantisce protezione con misure di sicurezza robuste.
Affidabile
REB500 utilizza concetti e algoritmi collaudati che sono stati dimostrati e continuamente utilizzati per oltre 15 anni. Il principio unico di prolungamento del segnale consente la misurazione continua e garantisce il corretto funzionamento della protezione della barra di distribuzione, anche quando i trasformatori di corrente sono fortemente saturi durante i guasti esterni. Questo principio evita di bloccare la funzione di protezione e di lasciare la barra di distribuzione non protetta.
Sicuro
REB500 rileva tutti i guasti del bus e dell'alimentatore per qualsiasi tipo di messa a terra del sistema, sia che si tratti di un sistema isolato o di un sistema solidamente, a bassa impedenza o con messa a terra compensata. Funziona in modo selettivo per tutti i guasti nella zona protetta e mantiene la completa stabilità per i guasti al di fuori della zona protetta. La funzione della zona di controllo generale integrata è completamente indipendente dalle indicazioni di posizione dell'isolatore. Questa funzione consente a REB500 di rimanere stabile nel caso in cui la replica della barra collettrice non sia valida.
Flessibile
REB500 utilizza una tecnologia all'avanguardia e offre una protezione e prestazioni di comunicazione migliorate. Come parte della collaudata serie Relion, consente prestazioni di protezione differenziale inferiori a un ciclo di alimentazione.
Grazie a questa flessibilità, REB500 è in grado di proteggere in ogni circostanza diverse configurazioni della barra collettrice. Integrando una selezione versatile di funzioni di protezione, gli IED REB500 proteggono l’intero alloggiamento e ottimizzano la protezione del cantiere, offrendo funzionalità adattabili e scalabili alle mutevoli esigenze durante l’intero ciclo di vita dell’installazione.
Caratteristiche
Conforme agli standard IEC 61850: REB500 supporta IEC 61850-8-1 Edition 1 o Edition 2 in base alla configurazione dell'utente, incluso il protocollo di ridondanza parallela (PRP) secondo IEC 62439-3. GOOSE può essere utilizzato per avviare la protezione integrata contro i guasti dell'interruttore.
Assicura la sicurezza informatica: REB500 supporta la gestione degli accessi degli utenti, la registrazione delle attività degli utenti e la gestione centralizzata degli account utente. Include anche una funzionalità di sicurezza informatica in conformità agli standard di sicurezza, come NERC CIP e IEC 62351-8
Facile da usare: REB500 raccoglie informazioni vitali sul processo e le rende accessibili all’utente tramite l’HMI locale presso uno qualsiasi degli IED REB500 nel sistema di protezione. È inoltre possibile accedere ai dati collegando un PC allo IED. Utilizzando è possibile utilizzare un gestore IED di protezione e controllo - PCM600, HMI500 o WebHMI -, offre un modo intuitivo per gestire e mantenere un'installazione REB500. Lo strumento HMI500 offre un'interfaccia utente grafica completa e facile da usare per la gestione della protezione della barra di distribuzione REB500 IED REB500 per tutto il suo ciclo di vita. Lo strumento consente di configurare e impostare i parametri per l'intero sistema di protezione della stazione.