I moduli della serie RTU500 possono essere utilizzati con tutte le linee di prodotti per fornire funzionalità aggiuntive ed estese. I moduli forniscono funzioni speciali per completare una RTU per un'applicazione specifica.
Moduli serie RTU500
Moduli di prolunga flessibili per serie RTU500
Multimetri
I dispositivi multimetro di RTU consentono la misurazione diretta di tensione, corrente e potenza. La configurazione dei dispositivi è completamente integrata nell'RTUtil500 di facile utilizzo e nella procedura guidata della guida DIN. I multimetri forniscono un monitoraggio dettagliato della rete. Per individuare un guasto, i multimetri offrono il rilevamento della corrente di guasto con informazioni direzionali. Inoltre, le informazioni aumentate e affidabili sulla rete proteggono i tuoi investimenti e consentono nuovi investimenti precisi, se necessario.
Comunicazione
La flessibilità della comunicazione è una precondizione per i moderni sistemi RTU. Per garantire una comunicazione esente da errori e completa con una varietà di dispositivi, la serie RTU500 offre moduli per comunicazioni Ethernet e seriali.
La nostra offerta
-
Unità di alimentazione
-
Multimetri
-
Comunicazione seriale
-
Comunicazione Ethernet
-
Moduli HYTEC DSL e VFT
Alimentatore per guida DIN 560PSU40 per 110...220 V CC, 230 V CA
Modulo di alimentazione per montaggio su guida DIN
- Tensione di ingresso: 85...264 V CA o 85...375 V CC
- Tensione di uscita: 24-28 V CC, max. 2,5 A, 60 W
- Adatto per la fornitura di un massimo di 8 moduli di interfaccia 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
- Adatto per alimentazione ridondante
Alimentatore per guida DIN 560PSU41 per 24...60 V CC
Modulo di alimentazione per montaggio su guida DIN
- Tensione di uscita: 24 V CC, max. 2,5 A, 60 W
- Adatto per la fornitura di un massimo di 8 moduli di interfaccia 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
Adattatore di rete 23VG23 115...230 V CA, 48 W
Adattatore di rete convertitore CA/CC per ingresso 230 o 115 V CA, uscita 24 V CC, 2 A max.
- Progettato per l’uso con batteria di riserva da 24 V CC nominale per un massimo di 1,5 ore di funzionamento completo
Adattatore di rete 23VG24 115...230 V CA, 240 W
Adattatore di rete convertitore CA/CC per ingresso 230 o 115 V CA, uscita 24 V CC, 10 A max.