Gli scaricatori di tensione sono utilizzati per la protezione di apparecchiature elettriche da qualsiasi tipo di sovratensione causata da fulmini od operazioni di commutazione. Hitachi Energy vanta oltre 100 anni di esperienza nella progettazione e produzione degli scaricatori di tensione e dei dispositivi di protezione.
Gli scaricatori di tensione di Hitachi Energy sono realizzati con resistori a ossido metallico (MO) senza spinterometri, formati direttamente in un alloggiamento in silicone di colore grigio, e sono progettati e testati in conformità alle norme IEC 60099-4 e IEC 62848-1.
Protezione da sovratensioni per un'ampia gamma di applicazioni
- Reti ferroviarie CA/CC
- Quadro elettrico MV AIS & GIS
- Trasformatori
- Protezione del sistema di cavi
- Reti di distribuzione
Offerta speciale
- Unità di prevenzione delle scintille per il paraurti di distribuzione
- Dispositivo limitatore di tensione (limitatore di tensione ibrido) per reti di trazione CC
- Soluzioni di monitoraggio delle sovratensioni
La nostra offerta
- Portafoglio completo
- Sistemi di distribuzione
- Sistemi di trazione e ferroviari
- Applicazioni di energia eolica
- Trasformatori e protezione delle apparecchiature
- Protezione dei cavi e della guaina
- Protezione del quadro elettrico