选择您的地区和语言

菜单

环保型气体绝缘开关设备(GIS)

采用新的混合气体替代六氟化硫的高压和中压应用技术

公司致力于开发生态环保型的产品,在其整个生命周期中减少对资源的使用和对环境的影响。SF6因其极好的绝缘及开断特性,在高中压开关设备中广泛的使用。然而,六氟化硫是一种已知的温室气体,虽然气体绝缘封闭开关(GIS)在其生命周期管理过程中的泄漏率非常低,但仍需要电力和工业用户进行严格的管理,这会增加额外的费用,尤其是在淘汰老化的变电站时会产生很高的后期处理费用。

用于替代六氟化硫的氟酮混合气体是日立能源与3M共同为开关设备应用开发。当在户内环境下使用时,其介电性能类似于六氟化硫,但温室效应潜能值(GWP)非常低*。在电流开断性能方面,虽然六氟化硫更为出色,但新的混合气体的电流开断性能已经足够。因此,它将首先在额定电压高达170 kV且短路电流通常低于50 kA的电力系统中。另外,该混合气体无毒且不可燃。

应用

  • 其应用场景主要是要求低碳环保,以及标称电压高达170 kV且短路电流通常低于50 kA的场景。

为何选择日立能源?

  • 长达五十年的GIS技术和经验积累。
  • 遍布全球的销售服务网络。
  • 领先的技术研发优势
  • 新混合气体的温室效应潜能值几乎比六氟化硫低100%。
  • 无需对六氟化硫进行监管,例如维持库存、气体处理、设备填料和设备退役的特殊要求。
  • 某些国家/地区需要对六氟化硫征税,该产品可以省下这些税款。
  • 这种新的混合气体是目前为止唯一通过IEC性能标准的型式试验且GWP≤1的气体。
  • 在设备生命周期内显著降低碳排放量。例如,通过采用环保型混合气体的高压气体绝缘开关设备(GIS),可以在设备的整个生命周期中降低多大50%的二氧化碳(CO2)排放量。(以30年的使用寿命计算,50%的二氧化碳排放量来自于原材料、制造和热损失,50%来自六氟化硫排放)。

* GWP(温室效应潜能值):温室效应潜能值描述了温室气体保存到大气中的热量。其将特定质量的气体所捕集的热量与类似质量的二氧化碳所捕集的热量进行比较。温室效应潜能值表示方式为二氧化碳的一个因子。

主要技术参数

环保型气体绝缘开关设备(GIS)

ZX2 AirPlus

ELK-14 AirPlus

额定电压[kV]

36

170

额定频率[Hz]

50

50

额定短时工频耐受电压[kV]

70

325/375

额定雷电冲击耐受电压[kV]

170

750/860

额定正常电流–母线和馈线[A]

2000

1250

额定短时耐受电流(最长3s)[kA]

31.5

40

额定峰值耐受电流[kA]

80

100

安装

户内

户内