选择您的地区和语言

菜单

气体绝缘金属封闭开关设备ELK-14, 300 kV

模块化GIS解决方案

气体绝缘金属封闭开关设备ELK-14是额定电压300 kV,额定电流4000 A,额定短路电流63 kA 情况下的通用且可靠的解决方案。积木式的模块化设计为优化变电站的布置和技术提升提供优秀的灵活性。 
 

应用

  • 电力传输
  • 新能源发电并入电网的整合
  • 工业应用

为何选择日立能源?

  • 性能卓越
  • 整合隔离开关和接地开关,节省占地面积
  • 智能化解决方案兼容IEC 61850标准下的控制和监测

主要技术参数

GIS ELK-14  
额定电压[kV] 300
额定频率[Hz]      50/60
额定短时工频耐受电压(1 min) [kV] 460
额定雷电冲击耐受电压(1.2/50 µs) [kV] 1,050
额定耐受操作过电压(250 / 2,500 µs) [kV]    850
额定电流—母线/馈线[A] 4,000
额定短路开断电流[kA]   63
额定短时耐受电流,3s,[kA]   63
额定峰时耐受电流[kA]   170
间隔宽度[mm]   1,680
环境温度[°C]        -30 … +40
安装方式     户内/户外
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系