日立能源生产的高密度预压变压器纸板具有极高的机械强度,电气性能优越,尺寸稳定性好。这类纸板普遍用于变压器工业的高端领域,其绝缘性能大余量的满足IEC60641-3 B 3.1A的要求。高密纸板通常被用在超高压和特高压变压器的绝缘组件上。
预压纸板
为何选择日立能源?
- 绝缘领域超过150年的经验
- 全系列油浸式变压器绝缘产品,大部分干式变压器绝缘产品;
- 供货范围广,供应电压等级从11kV直到1200kV交流和800kV直流的变压器绝缘产品
- 原材料优异
- 全球化的产品覆盖
想了解更多产品和服务信息?
产品系列
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系