日立能源绝缘纸由纯纤维素制成,具有优异的机械强度、吸油性和电阻。高化学纯度意味着这是一种极佳的绝缘材料,适用于浸渍树脂的电机、浸渍油或树脂的电容器,尤其是油浸式变压器。
变压器绝缘纸
为何选择日立能源?
- 绝缘领域超过150年的经验
- 全系列油浸式变压器绝缘产品,完善的干式变压器绝缘产品
- 供货范围广,供应电压等级从11 kV至 1200 kV交流和800 kV直流的变压器绝缘产品
- 原材料优异
- 全球化的产品覆盖
产品范围:
- 符合IEC标准
- 极高的纯度
- 优异的浸油性
- 机械强度
- 较低且可预测的收缩率
- 在油中具有电气耐受强度
- 相对介电常数 ε ~4.4 (油值 2.2)
- A级绝缘等级(105 °C)
产品系列
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系