Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Hybridschaltanlage für 72,5 bis 420 kV

Kompakte Schaltanlage, die im Werk komplett montiert und auf Hochspannung geprüft wurde, für eine schnelle Installation und Inbetriebnahme.

Die Plug-and-Switch-System (PASS)-Schaltanlage ist eine kompakte Hybridschaltanlage, die bereits im Werk vollständig montiert und auf Hochspannung geprüft wurde, um eine schnelle Installation und Inbetriebnahme zu ermöglichen. Die PASS-Produktfamilie deckt Spannungen von 72,5 bis 420 kV mit Ausschaltströmen von 31,5 bis 63 kA ab. PASS vereint alle Funktionen einer kompletten Schaltanlage in einem einzigen Modul.

Das hybride Design nutzt die herkömmliche luftisolierte Stromschiene für den Anschluss an andere Ausrüstungen im Umspannwerk, während alle Funktionen des Hochspannungsfeldes in einem einphasigen, gasisolierten Gehäuse untergebracht sind, was eine Installation im Freien und eine erhebliche Platzersparnis im Vergleich zur herkömmlichen AIS-Ausrüstung ermöglicht.

Warum Hitachi Energy?
  • PASS ist mit mehr als 9.500 Schaltfeldern die weltweit am häufigsten installierte Hybridschaltanlage und schützt Netze in vielen verschiedenen Klimazonen und Anwendungen;
  • GIS-nahe Kompaktheit zum AIS-Wert – das Beste aus beiden Welten;
  • Die Lieferung erfolgt komplett montiert und geprüft, bereit für eine schnelle Installation und Inbetriebnahme;
  • Der modulare Aufbau ermöglicht hochgradig anpassbare Lösungen in kurzer Fertigungszeit;
  • Globale Serviceorganisation, überall vor Ort;
Plug-and-Switch-System (PASS)-Schaltanlagen

Zugehöriges Angebot

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf