Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Tablero de distribución con aislamiento de gas ELK-14 C hasta 245 kV

Solución ecológica y compacta

El tablero de distribución con aislamiento de gas ELK-14 C es la nueva generación de 245 kV diseñada para reducir la complejidad, los costos del ciclo de vida y el impacto ambiental. El diseño compacto se adapta a cualquier entorno de instalación y ofrece un funcionamiento y una facilidad de servicio convenientes.
 

Aplicaciones

  • Transmisión de energía
  • Integración de unidades de generación de energía renovable a la red
  • Aplicaciones de la industria

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Carcasa trifásica pobre, pequeña y ecoeficiente con aislantes monofásicos
  • El diseño compacto reduce los costos de infraestructura y el impacto ambiental
  • Peso reducido, energía gris (energía utilizada en la producción) y pérdidas térmicas
  • Acceso frontal a las unidades para operación manual
  • Disposiciones para una excelente continuidad del servicio durante trabajos de mantenimiento y reparación
  • Funciones de supervisión, control, protección y comunicación para una integración fluida en sistemas de subestaciones digitales que utilizan IEC 61850
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

GIS ELK-14 C  
Tensión nominal [kV] 245 / 253
Frecuencia nominal [Hz] 50/60
Tensión nominal de resistencia de frecuencia de potencia de corta duración (1 min) [kV] 460
Tensión nominal de resistencia a impulsos de rayos (1,2/50 μs) [kV] 1050
Tensión nominal de resistencia de impulso de conmutación (250 / 2500 μs) [kV] n/c
Corriente normal nominal: barra colectora/alimentador [A] 3150
Corriente nominal de interrupción de cortocircuito [kA] 50
Corriente nominal de resistencia de corto tiempo (hasta 3 s) [kA] 50
Corriente nominal de resistencia máxima [kA] 135
Rango de temperatura ambiente [°C] -30 ... +50
Instalación interior/exterior/mar adentro
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted