72.5〜420kV用ハイブリッド型開閉装置
迅速な設置と通電を可能とする工場組立済み・高電圧試験済み小型開閉装置
Plug And Switch System (PASS)開閉装置は、工場組立済みおよび高電圧試験済みの小型ハイブリッド型開閉装置で、迅速な設置と通電を目的としたものです。 PASS製品群は、電圧72.5~420 kVおよび遮断電気容量31.5~63 kAで使用できます。 PASSは、完全な開閉装置ベイの全機能を1つのモジュールに組み込んでいます。
ハイブリッド設計に基づき、従来の空気絶縁バスバーを活用することで変電所内の他の機器と接続を可能にします。さらに、すべての高電圧ベイ機能を1つの単相ガス絶縁筐体に内包しましたことで、屋外設置が可能、従来のAIS機器と比較して大幅な省スペースを実現します。
日立エナジーが選ばれる理由
- 9,500を超えるベイを備えたPASSは、世界で最も普及しているハイブリッド型開閉装置の1つであり、さまざまな気候や用途においても電力網を保護
- AISの価値でGISに近い小型性を実現-双方のメリットを保有
- 工場組立済みおよび試験済みで納品されるため迅速な設置と通電が可能
- モジュラー設計により短時間の製造期間で高度なカスタムソリューションを実現
- グローバルに展開するサービス体制
製品・サービス
- Hybrid modules for 72.5 to 420 kV
関連製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。