Choose your region and language

Go

Menu

複合柱

耐久性が高くメンテナンスが不要

当社の電柱は、頑丈で登りやすく、有害な化学物質が漏れないため、環境に配慮した地域を含め、あらゆる地域で使用できるように開発されています。

柱は、ガラス繊維とエポキシ樹脂からなる複合材料に、熱可塑性プラスチックの外被でできています。従来の木製の柱のように含浸処理をする必要がなく、有害物質も含まれていません。

また、メンテナンスフリーで、電気を通さないため安全性も向上します。寿命は80年以上あります。

電力線用の柱の構造は、規格SS-EN 50341-2-18の強度規定を超え、剛性規定を満たし、さらに複合荷重ケースにも対応します。

この柱には革新的な外部保護層があり、従来の登山用具や安全用具を使用することができます。また、この表面層により、荷重を支える熱硬化性プラスチックが紫外線や外部の影響から保護されます。

連続紡錘糸と完全自動化された工程による近代的な製造技術を用いることで、品質と再現性の両方が確保されています。


日立エナジー複合柱の特長

  • 強力で高い機械的特性
  • ヘリコプター輸送に適した低重量
  • 登りやすく、独特の粗い表面で、下から上への直径の変化が小さい
  • 化学物質の漏洩がなく、デリケートな場所でも使用でき、地上に直接保管可能
  • 従来の木製の柱と同様、簡単に設置できる
  • メンテナンスフリーで遠隔地にも対応可能
  • 電気を通さない
  • 80年以上の長寿命
  • ポール内部でケーブルの組み立てが可能
  • 昆虫やキツツキがを寄せ付けない
  • フィラメントワインディング技術による機械的特性の調整
Kraftledningsstolpe i komposit