Selecciona tu región e idioma

Menú

Interruptor híbrido PASS M0 para aplicación ferroviaria – 145 kV

El tablero compacto ensamblado en fábrica y probado en HV se energiza en 15 horas

PASS M0 para aplicaciones ferroviarias pertenece ala innovadora familia de tableros de distribución híbridos de alto voltaje PASS (sistema de conexión e interruptor) de  Hitachi Energy. PASS incluye todas las funciones de una bahía completa de conmutadores en un solo módulo. El diseño híbrido utiliza barras colectoras con aislamiento de aire tradicionales para conectarse con otros equipos en la subestación mientras encierra las siguientes funciones de bahía en una carcasa aislada de gas monofásica:

  • Disyuntor
  • Interruptores de desconexión y puesta a tierra combinados
  • Transformadores de voltaje y sensores de voltaje
  • Transformadores de corriente
  • Opción de accionamiento del motor
  • Opción de interruptor de puesta a tierra rápido
  • Opción de cables enchufables

Los módulos PASS están completamente ensamblados y probados en fábrica, listos para una instalación y energización rápidas. PASS M0 para aplicaciones ferroviarias está disponible en numerosas configuraciones que incluyen barra colectora simple, barra colectora doble, disyuntor de doble circuito y otras configuraciones personalizadas posibles.
 

Aplicaciones

  • PASS es el tablero de distribución híbrido más ampliamente instalado en todo el mundo, que protege las redes en muchos climas y aplicaciones diferentes.
  • Cerca de la compactación GIS al valor AIS: lo mejor de ambos mundos
  • Se entrega completamente ensamblado y probado, se energiza en 15 horas en el sitio
  • El diseño modular permite soluciones altamente personalizables en un corto tiempo de fabricación
  • Organización de servicio global, con servicio local en cualquier ubicación

¿Por qué Hitachi Energy?

  • PASS es el tablero de distribución híbrido más ampliamente instalado en todo el mundo, que protege las redes en muchos climas y aplicaciones diferentes.
  • Cerca de la compactación GIS al valor AIS: lo mejor de ambos mundos
  • Se entrega completamente ensamblado y probado, se energiza en 15 horas en el sitio
  • El diseño modular permite soluciones altamente personalizables en un corto tiempo de fabricación
  • Organización de servicio global, con servicio local en cualquier ubicación

Datos básicos de rendimiento

PASS M0 Ferrocarril    
 Encapsulación Fase única
 Voltaje nominal kV 145
 Frecuencia Hz 16.7
 Corriente nominal 3150
 Corriente de ruptura nominal kA 31.5
 Voltaje de resistencia de frecuencia de potencia nominal kV 275
 Nivel de resistencia a impulsos de rayos -LIWL kV 650
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted