Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hybridställverk för 72,5 till 420 kV

Kompakt hybridställverk som är helt monterat och högspänningstestat i fabriken, för snabb installation och aktivering.

Plug And Switch System (PASS) är ett kompakt hybridställverk som är helt monterat och högspänningstestat i fabriken, för snabb installation och aktivering. PASS-produktfamiljen täcker spänningar från 72,5 till 420 kV med brytströmskapacitet från 31,5 till 63 kA. PASS omfattar alla funktioner i ett komplett ställverksfack i en enda modul.

Hybridkonstruktionen använder traditionell luftisolerad samlingsskena för att ansluta till annan utrustning i fördelningsstationen, samtidigt som den omfattar alla funktioner i ett högspänningsfack i ett enfasigt gasisolerat hölje, vilket möjliggör utomhusinstallation och betydande utrymmesbesparing jämfört med traditionell AIS-utrustning.

Varför Hitachi Energy?
  • PASS, med fler än 9 500 fack, är det mest installerade hybridställverket i världen och skyddar nätverk i många olika klimat och tillämpningar.
  • Nära GIS kompakthet till AIS värde – det bästa av två världar.
  • Levereras helt monterat och testat och förberett för snabb installation och aktivering.
  • Modulär konstruktion möjliggör mycket anpassningsbara lösningar på kort tillverkningstid.
  • Global serviceorganisation, lokal överallt.
Plug And Switch System (PASS) switchgear

Relaterat erbjudande

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig