Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Modulär ställverksövervakning (MSM)

Tillståndsövervakning för högspänningsställverk

Modulär ställverksövervakning (MSM) används för att övervaka, hantera och analysera prestanda för alla typer av högspänningsställverk i nya installationer samt en eftermonteringslösning i befintliga högspänningstillgångar. Systemet fungerar oberoende av befintliga styr- och skyddsanordningar och kan installeras i nya understationer eller eftermonteras i befintliga installationer. Genom att kontinuerligt övervaka kritiska parametrar tillhandahåller MSM basskiktet för en förebyggande underhållsstrategi för installationen.Systemet uppfyller kraven i IEC 61850 och DNP 3.0 och det är försett med ett webbgränssnitt där alla övervakade data är tillgängliga.

Tillämpningar

Baserat på övervakningsprogrammet erbjuds MSM i två versioner med ytterligare alternativ:

  • MSM-I är utformad för SF6 och gasövervakning som möjliggör tidig upptäckt och förebyggande av kritiska gasläckage i högspänningsställverk, vilket gör det möjligt att minska  gasutsläppen 
  • MSM-II möjliggör övervakning av kretsbrytare utöver gasövervakning, för förbättrad driftsäkerhet och prestanda hos kretsbrytare
  • MSM är nu tillgängligt med alternativ som möjliggör fuktövervakning, intern båglokalisering,  värmeövervakning, frånskiljare och jordbrytarövervakning
  • MSM är utformad för att vara kompatibel med de nya EconiQ®- lösningarna

Varför Hitachi Energy?
 

  • Förbättrad tillförlitlighet med minskad oplanerad stilleståndstid
  • Optimerat prediktivt och proaktivt underhåll med tidiga varningar
  • Ger tillräckligt med tid för underhållsplanering med låg risk för fel
  • Större diagnostisk förmåga i händelse av fel genom registrerade data, vilket minskar tiden för reparation
  • Förbättrad efterlevnad av miljö-/regelverk med minskat SF6 läckage
  • Oberoende visualisering av programvara
Modular Switchgear Monitoring (MSM)

Produktöversikt

Kategori Funktioner MSM–I  MSM–II  Alternativ
Dielektrisk  Gastryck/temperatur SF6- eller gasblandningar SF6- eller gasblandningar -
  Gasläckagehastighet SF6- eller gasblandningar SF6- eller gasblandningar -
 

SF6 fukt

- - För MSM-I/-II
  Lokalisering av inre ljusbåge - - För MSM-I/-II
Mekanisk Rörelsekurva - Beräknad Mätt för MSM-II
  Mekanism timing - Ja -
  Kontakthastighet - Ja -
Slitage Analys av spolström - Ja -
  Räknare för drift  - Ja -
  Kontaktslitage - Ja -
Tillbehör Användning av värmaren - - För MSM-II
  Körtid för motor/pump - Ja -
  Motor/pump (otvingad) startar - Ja -
  Motorström (kurva/topp) - Ja -
  Övervakning av frånskiljare/jordbrytare/kombinerad frånskiljare och jordbrytare (DS/ES/DES) - - För MSM-II
Gränssnitt Webbserver Ja Ja -
  IEC61850/DNP3-gränssnitt Ja Ja -
  Självövervakning av enheten Ja Ja -

Lär känna mer

MSM-system 
Parameter Specifikation
Antal moduler per MSM Stack (för SF6-övervakning) Upp till 10
LCD-skärm för drifttemperatur (tydligt läsbar) -20 °C ~60 °C
Skyddsklass IP 20
Inspänningsområde för strömförsörjning 80 till 370 V ls, 85 till 277 V vs 
Nominell matningsspänning 24 V ls
Isoleringsspänning max. 2 kV vs.
Drifttemperatur – 40 °C upp till 70 °C
LED Indikering av enhetens status
Version av fast programvara 2.2.7
Styrkommunikationsmodul (CCM) 
Mått W / H / D 79 x 99 x 113 mm
Nominell matningsspänning 24 V ls, +/-10 %
Modulens strömförbrukning < 6 W
Isoleringsspänning Max. 2 kV vs.
EthernetEthernetgränssnitt för kommunikation RJ45, 10/100 Mbit/s
Kommunikationsprotokoll IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP 
Övervakning, binär utgång 1 Larmsignal
Övervakning, binär utgång 2 Vakthund
Analog ingångsmodul (AIM) 
Mått W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Strömförbrukning för modulen < 3 W
Integrerad strömförsörjning för sensorer 12 V ls, 200 mA
Isoleringsspänning Max. 2 kV vs.
Analoga ingångar (konfigurerbara) 8 kanaler ,0 till 20 mA/ 4 till 20 mA
Noggrannhet ± 1 % full skala
Binär ingångsmodul (BIM)  
Mått W / H / D 56 × 99 × 113 mm
Strömförbrukning för modulen < 0,1 W
Binära ingångar (konfigurerbara) 6 kanaler 24 upp till 250 V ls / 48 upp till 230 V vs 
Produktsäkerhet IEC 60255-27
Elektromagnetisk kompatibilitet IEC 60255-26, zon A
Isoleringsspänning Max. 2 kV vs.
Isoleringsmotstånd  100 MΩ
Seriell gränssnittsmodul (SIM)  
Mått W / H / D 34 × 99 × 113 mm
Strömförbrukning för modulen < 3 W
Isoleringsspänning 2kVvs
Gränssnitt EIA-485
Bussprotokoll Modbus
Snabb analog ingångsmodul (FAIM) 
Mått W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Analoga ingångar 4 x ±5 V/0 till 20 mA
Uteffekt 24 V DCls, ±15 V ls, ±5 V ls
Strömförbrukning för modulen < 15 W
Produktsäkerhet IEC 60255-27
Elektromagnetisk kompatibilitet IEC 60255-26, zon A
Driftstemperatur - 40 °C upp till + 70 °C
Isoleringsspänning Max. 2 kV vs.
Isoleringsmotstånd  100 MΩ

Nedladdningar för modulär ställverksövervakning (MSM)

Modulär ställverksövervakning (MSM) – Användarhandbok

Versionsinformation för MSM-firmware 2.2.10

Övervakning av MSM-modulära ställverk

Vitbok om MSM-säkerhet

Relaterat erbjudande