Modulerna i RTU500-serien kan användas med alla produktlinjer för att ge ytterligare och utökad funktionalitet. Modulerna har specialfunktioner för att slutföra en RTU-enhet för en specifik applikation.
Moduler i RTU500-serien
Flexibla förlängningsmoduler för RTU500-serien
Multimetrar
RTU:s multimetrar möjliggör direkt mätning av spänning, ström och effekt. Enheternas konfiguration är helt integrerad i den lättanvända RTUtil500 och DIN-skenguiden. Multimetrar ger en detaljerad övervakning av nätverket. För att hitta ett fel erbjuder multimetrar detektering av felström med riktningsinformation. Dessutom skyddar den ökade och tillförlitliga informationen om nätverket dina investeringar och möjliggör exakta nya investeringar, om det behövs.
Kommunikation
Flexibilitet i kommunikationen är en förutsättning för moderna RTU-system. För att garantera felfri och omfattande kommunikation med en mängd olika enheter erbjuder RTU500-serien moduler för Ethernet och seriell kommunikation.
Vårt erbjudande
-
Strömförsörjningsenheter
-
Multimetrar
-
Seriell kommunikation
-
Ethernet-kommunikation
-
HYTEC DSL- och VFT-moduler
560PSU40 DIN-skena för 110...220 V ls, 230 V vs
Strömförsörjningsmodul för DIN-skenmontering
- Ingångsspänning: 85–264 V vs eller 85–375 V ls
- Utspänning: 24–28 V ls, max. 2,5 A, 60 W
- Lämplig för leverans av upp till 8 mellanliggande moduler 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
- Lämplig för redundant leverans
560PSU41 DIN-skena för 24...60 V ls
Strömförsörjningsmodul för DIN-skenmontering
- Utspänning: 24 V ls, max. 2,5 A, 60 W
- Lämplig för leverans av upp till 8 mellanliggande moduler 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
23VG23 Nätadapter 115–230 V vs, 48 W
Nätadapter vs/ls-omvandlare för 230 eller 115 V vs-ingång, utgång 24 V ls, max. 2 A
- Utformad för användning med reservbatteri 24 V ls nominellt för maximal 1,5 timmars full drift
23VG24 Nätadapter 115...230 V vs, 240 W
Nätadapter vs/ls-omvandlare för 230 eller 115 V vs-ingång, utgång 24 V ls, max 10 A.