banchi di condensatori a bassa tensione APCQ
banchi di condensatori commutati da contattore per la compensazione del fattore di potenza
La serie APCQ di banchi di condensatori di Hitachi Energy fornisce la soluzione ideale per la correzione del fattore di potenza per le reti industriali e commerciali. I vantaggi sono:
- Risolvere le penalità delle utenze dovute a un basso cos
- Miglioramento dell'efficienza energetica
- Rilascio di capacità aggiuntiva o aumento del carico del sistema senza apparecchiature aggiuntive
- Aumento della durata dell'infrastruttura
Applicazioni
Il banco di condensatori commutato da contattore a bassa tensione APCQ può essere utilizzato in edifici di reti industriali e commerciali. I segmenti di settore in cui il prodotto può essere utilizzato includono:
- Estrazione mineraria
- Acciaio
- Sostanze chimiche
- Pasta e carta
- Cemento
- Plastica
- Stampa
- Settori alimentari
Perché Hitachi Energy?
Le funzioni APCQ dei banchi di condensatori a bassa tensione includono:
- Affidabilità e sicurezza eccezionali
- Potente e compatto
- Design modulare
- Facile da installare e utilizzare con il controller RVC o RVT
- Disponibili modelli di reattori di detonazione (APCQ-R)
- Due esecuzioni: cubicole montate a parete (APCQ-L) e a pavimento indipendenti (APCQ-M/R)
- Tecnologia dei condensatori Hitachi Energy con design a secco
- Pronto per il collegamento (nessuna necessità di trasformatore ausiliario)
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| APCQ-L | APCQ-M | APCQ-R | |
|---|---|---|---|
| Gamma di tensione | 400V a 50 Hz (altre tensioni, consultare) | ||
| Gamma di potenza | Da 37,5 a 100 kvar | Da 125 a 400 kvar in un'unica custodia | Da 100 a 300 kvar in un'unica custodia |
| Temperatura ambiente di lavoro | -5°C/+40°C secondo EN61921 | ||
| Installazione | Montaggio a parete, ingresso cavi inferiore | Pavimentazione libera, ingresso cavi inferiore (ingresso superiore opzionale) | |
| Connessione | Rete bilanciata trifase | ||
| Grado di protezione | IP23 (porta chiusa) - IP54 opzionale | ||
| Esecuzione | Interno | ||
| Ventilazione | Raffreddamento forzato | ||
| Condensatori | Tipo QCap | ||
| Reattori | - | - | Resina di tipo a secco integrata secondo IEC289, IEC 76. Massimo inquinamento armonico: 8% THDV con spettro specifico |