Trasformatore combinato di corrente/potenza TG COMBI
Trasformatore di misura isolato in gas per una maggiore sicurezza e affidabilità
Il trasformatore combinato di corrente e di potenza isolato in gas TG COMBI è progettato per la misurazione dei ricavi e la protezione delle reti ad alta tensione. TG COMBI è stato progettato per tensioni fino a 420 kV.
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di potenza
Perché scegliere Hitachi Energy?
Per TG COMBI, la combinazione di isolamento SF6 gas e con un isolante composito offre diversi vantaggi:
- Progettazione antideflagrante
- Assenza di scariche parziali
- Media dielettrica non soggetta a invecchiamento
- Prestazioni superiori in ambienti ad alto tasso di inquinamento
- Non necessita di manutenzione
L’integrazione di due scopi (trasformatore di corrente e trasformatore di potenza) in un’unica apparecchiatura offre vantaggi in termini di:
- Costi dell’apparecchiatura
- Quantità di gas utilizzata
- Spazio richiesto
- Costi di trasporto e imballaggio
- Tempo di installazione e messa in servizio
- Cavi per l’interconnessione
- Fondazioni e strutture
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| TG COMBI | |
|---|---|
| Installazione | Esterno |
| Design | Tipo top-core |
| Isolamento | SF6 Gas |
| Massima tensione per le apparecchiature | 72,5-420 kV |
| Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione | Fino a 630 kV |
| Tensione di tenuta a impulso atmosferico | Fino a 1,425 kV |
| Corrente di cortocircuito | Fino a 63 kA |
| Isolatori | Composite |
| Temperatura ambiente | Da -50 °C a +40 °C |
| Distanza Creepage | ≥ 25 mm/kV |
| Accuratezza | Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE |
| altri valori su richiesta |