Trasformatori combinati di corrente/potenza
Soluzione compatta e a basso costo per misurazioni di alta precisione di corrente e di tensione
I trasformatori combinati di corrente/potenza PVA sono utilizzati per la misurazione e la protezione dei segnali di corrente e di tensione dei sistemi Hitachi Energy a 50 Hz.
I trasformatori PVA sono di tipo top-core CT con un trasformatore di potenza induttivo alloggiato nella base. I moduli di corrente e di tensione sono incapsulati in un alloggiamento ermetico comune riempito con olio per trasformatori, privo di PCB. La progettazione top-core consente di sostenere valori elevati di correnti di cortocircuito termiche e dinamiche, nonché un’ampia gamma di correnti primarie nominali e uscite di avvolgimenti secondari.
Il posizionamento dei moduli CT e VT in un unico alloggiamento consente risparmi considerevoli, grazie al minor numero di trasformatori, strutture di supporto e collegamenti, nonché allo spazio ridotto necessario nella sottostazione e ai costi minori di trasporto e di installazione.
Applicazioni
- Installato in reti isolate da terra e con neutro a terra e in sistemi con messa a terra risonante
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione
Perché scegliere Hitachi Energy?
Hitachi Energy ha sviluppato un design all’avanguardia per fornire vantaggi ai nostri utenti per migliori prestazioni elettriche, una resistenza ambientale migliore e un ciclo di vita più lungo e senza problemi. Ciò è dovuto a:
- Vantaggio legato al prezzo di acquisto iniziale (solo un alloggiamento invece di due alloggiamenti separati)
- Basso di dissipazione dielettrica Tan δ
- Non necessita di manutenzione
- Ciclo di vita di oltre 25 anni
- Tempi di consegna brevi
- Scariche parziali molto basse
- Nessun fenomeno di ferrorisonanza
- Misurazione indipendente della tangente di Delta per bobina di tensione e di corrente
- Completamente testato nel nostro laboratorio con certificato PTB
- Altamente competitivo
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
PVA 123a | |
---|---|
Conformità agli standard | IEC 61869-4; PN-EN 61869-4 |
Tensione nominale primaria | 110: √3 kV |
Tensione massima di sistema | 123 kV |
Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio | 230 kV |
Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 μs | 550 kV |
Distanza minima di dispersione | 16; 20; 25; 31 mm/kV |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Peso totale | 650 kg |
Peso totale con isolatori compositi | 580 kg |
Peso dell’olio isolante [libero] | 140 kg |
Temperatura ambiente | Da -40 °C a +40 °C |
Altitudine | Max. 1000 m |
Umidità | fino al 100% a 30 °C |
Scariche parziali interne | meno di 10 pC a 1,2 Um secondo la norma IEC 60044-3 |
Tensione di interferenza radio [RIV] | 56 μV a 1,1 Um/√3 |