Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori di distribuzione a secco

I trasformatori di distribuzione consentono livelli di tensione sicuri per il consumo energetico. Ma sono spesso situati in aree densamente popolate o vicino a ecosistemi sensibili. L’uso di trasformatori riempiti di olio in tali aree potrebbe comportare un rischio pericoloso di incendi e fuoriuscite di olio per gli esseri umani e l’ambiente. In tali casi, i trasformatori a secco sono un'alternativa preferita. Pertanto, i clienti specificano i trasformatori a secco più frequentemente per ridurre al minimo la contaminazione ambientale e i rischi di incendio.

Oltre ad essere privi di olio, tutti i componenti dei trasformatori a secco sono in forma solida; non hanno punti di infiammabilità o richiedono boccole. Pertanto, vengono eliminate le principali cause di incendio e fuoriuscita di olio. Anche la maggior parte dei componenti isolanti utilizzati nei trasformatori a secco può essere facilmente riciclata. Inoltre, il costo totale di proprietà dei trasformatori a secco è molto inferiore a causa del costo inferiore di installazione e della necessità di un sistema antincendio.

Hitachi Energy è leader nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di trasformatori a secco da oltre 40 anni, con innovazioni tecnologiche all’avanguardia. Hitachi Energy offre una gamma completa di trasformatori a secco con tensioni primarie fino a 72,5 kV costruiti secondo tutti i principali standard, compresi IEC e ANSI. 

Con i recenti progressi tecnologici, Hitachi Energy ha progettato e installato con successo un trasformatore a secco in grado di sopportare un livello di impulso di base (BIL) di 100 kV/550kV. In questo modo si apre la strada all’uso di questa tecnologia di trasformazione sostenibile ed ecologica anche a livello di sottotrasmissione.

Questi trasformatori soddisfano rigorosi parametri per quanto riguarda le esigenze e il funzionamento degli impianti elettrici in aree con condizioni climatiche estreme. I trasformatori a secco e a fusione di Hitachi Energy sono praticamente esenti da manutenzione e sono prodotti in conformità con gli standard del settore e internazionali, tra cui ISO 9001.

 

Perché Hitachi Energy?

  • Più di 40 anni sul mercato
  • Tecnologie perfezionate e sviluppate per includere tutte le applicazioni
  • Innovazione, ricerca e sviluppo continui con particolare attenzione ai clienti
  • Oltre 40.000 trasformatori a secco operano in tutto il mondo

Le nostre tecnologie per bobine

Vacuum cast coil (VCC) transformers

RESIBLOC® transformers

Open wound transformers

Le nostre soluzioni

CompactCool Technology

Transformatori con tecnologia Transient Voltage Protection (TVP)

Trasformatori a secco HiDry (> 40,5 kV)

Regolatori di tensione di linea

Network transformers

Autotransformers

Earthing transformers

Trasformatori a bassa tensione (< 1,1 kV)

Offerte correlate

Distribution Transformers Panels

Trasformatori di distribuzione

Trasformatori per trazione ferroviaria

Reattori e induttori

Assistenza per trasformatori

Isolamento e componenti dei trasformatori

LYS186599_2

Trasformatori

Notizie ed eventi correlati

Hitachi Energy lancia un innovativo trasformatore di trazione plug-and-play senza olio

Il trasformatore di trazione a secco RESIBLOC® Rail con sistema di raffreddamento integrato è progettato per ridurre le emissioni  di CO2 e i costi operativi totali, aumentando al contempo l’efficienza energetica

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo