Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Reattori a secco

Un’ampia varietà di prodotti è generalmente personalizzata in base alle specifiche tecniche e fornita da pochi pezzi al nucleo d’aria ad alto volume e al nucleo di ferro. Dallo spostamento di fase alla soppressione delle armoniche, questi componenti vengono utilizzati in una grande varietà di applicazioni e in molte attività industriali.

L'isolamento della resina pressofusa, la tecnologia a volte è necessaria per i reattori a media tensione (MV) e la tecnologia di impregnazione a pressione di vuoto (VPI) per le applicazioni comuni a media e bassa tensione. I reattori a secco di Hitachi Energy sono componenti fondamentali nella gestione della qualità dell’energia, nella riduzione delle perdite, nell’allineamento dei costi e nella modellazione del segnale, che potrebbero essere tradotti in una riduzione dei costi complessiva per le applicazioni equipaggiate.

 

Product scope:

  • Ampia gamma di potenze nominali, da 1 kVAr a diversi MVAr 
  • Monofase o trifase 
  • Per tensioni fino a 36 kV 
  • Design speciali per applicazioni ad alta frequenza (fino a 25 kHz) 
  • Con diversi tipi di raffreddamento: AN (aria naturale), AF (aria forzata) o WF (acqua forzata) 
  • Con qualsiasi tipo di custodia

Perché Hitachi Energy?

  • Rispettoso per persone e proprietà
  • Flessibile per le esigenze dei clienti
  • Opzioni di utilizzo versatili
  • Potente progettazione ingegneristica e  Hitachi Energy