北京日立能源高压开关设备有限公司

北京日立能源高压开关设备有限公司是一九九五年十二月成立的合资企业,主要生产先进的高压开关设备以满足输电网络及各行业市场对高品质开关设备的需求。

本合资企业采用了从日立能源位于瑞典、美国、意大利和瑞士的研发中心转让的领先技术和先进的生产设备,设计、制造高压开关设备、避雷器、电缆附件等产品;提供自产产品的销售、售后服务、技术咨询、技术服务。产品系列如下:

  • 72.5kV - 1100kV SF6 瓷柱式高压断路器,配弹簧操作机构
  • 110kV  - 800kV SF6 罐式高压断路器,配液压弹簧操作机构
  • 72.5kV - 245kV  复合式组合电器,配弹簧操作机构
  • 6kV-220kV电缆附件
  • 6kV-110kV避雷器

到目前为止,本合资企业的职员已发展到270多人。已成为能源、石化、冶金、铁路、交通、工业、建筑等行业高压电力设备的主要供应商。

本合资企业成功地获得了ISO9001的国际质量体系认证,通过了ISO14001环境管理体系的认证以及OHSAS18001认证。我们的目标是成为一个不仅致力于为客户生产优质的产品和提供优质快速的服务,而且不断追求创新与完美,关爱人类生存环境的公司。

北京日立能源高压开关设备有限公司 获得了北京市对外经济贸易委员会颁发的外商投资先进技术企业确认证书,北京市科学技术委员会颁发的外商投资高新技术企业证书,北京市工商行政管理局颁发的守信企业证书, 还获得了国家级绿色工厂认证。

联系我们

高压开关业务:王金刚先生
电缆附件及避雷器业务:李超先生

地址
北京经济技术开发区景园街12号
邮编:100176

电话:010-6781 8000
传真:010-6781 8001