Flexible AC Transmission Systems (FACTS)

柔性交流输电系统 (FACTS)

我们的产品和服务

固定串联补偿

串联补偿是一项成熟的技术,主要用于降低输电线路的感性阻抗,特别是在大容量输电走廊中。

Static compensator (STATCOM) pcs-6000
STATCOM
STATCOM可增强电压稳定性,并在不同的电网条件下保持平稳的电压曲线,从而提高电力传输能力。
service
日立能源 FACTS(柔性交流输电系统)在现有和新电力网络中提供更高的稳定性和质量,对环境的影响最小。
EnCompass™ 服务协议

我们致力于为全球现有装机及未来能源系统提供优质服务。

IdentiQ
创新的解决方案,基于电网(集成日立 Lumada 平台)技术和市场领导者的独特领域专长而打造。
Static Frequency Converters (SFC) - Railway Traction Power Supply
静态变频电源转换装置 (SFC)
用于电网互连的变频电源转换装置
Hitachi Energy's SVC control system
静态 Var 补偿器 (SVC)
静态无功补偿器(SVC)是可以快速,可靠地控制线路电压的设备
同步调相机系统
调相机的短路功率和高惯性弥补了我们静态无功补偿器 (SVC)的快速响应时间,提供了优越的系统解决方案
晶闸管控制的串联补偿系统
串联补偿是一项成熟的技术,主要用于降低输电线路的感性阻抗,特别是在大容量输电线路中
Three wind turbines and solar panels in the city

专题故事

日立能源为德国的能源转型提供电能质量解决方案

这些解决方案将帮助输电系统运营商 Amprion 在德国转向可再生能源时稳定其电网

新闻

FACTS 新闻

客户案例

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您