适用于25kV-800kV电压等级线路的测量、保护和控制。
电流互感器、电磁式电压互感器、电容式电压互感器、组合式电流/电压互感器和站式电压互感器,根据产品的型号,用于将高电流/高电压变换为低电流/低电压,输出至一个已知的精确的比率。所有的产品都是为使用量身设计,无论是在稳定状态下的精确操作,或者到极端的故障水平条件下保持一个合理的精确性。
这些产品包含具有高电介质的绝缘纸油浸渍式设计,该设计采用经过脱水、脱气处理的变压器油液 或者是经过应力控制、屏蔽分级的SF6气体作为绝缘介质。这保证了该产品能够满足全球苛刻的户外环境下的使用需求,并能够保证可靠稳定的使用几十年时间。
应用
- 电力公司、独立的电力生产者或工业用户的计费测量等
- 不同电流、电压等级下检测系统或开关的继电保护
- 为独立电力设备提供高精度、广电流的使用范围
- 为变电站或偏远地区的用电需求提供站式电力服务
为何选择日立能源?
ABB是互感器技术的创新驱动者,在市场上已经拥有全面的产品线。ABB拥有全新的技术、全球性的资源和卓越的工艺流程,从而保证了产品具有长久的使用寿命和满足工业严格的使用要求。ABB所供产品具有如下重要优势:
- HVIT设计的新技术辅助文档
- 精湛的艺术加工和优秀的材料使用寿命状态
- HVIT公司使用国家精度标准进行可追溯生产
- 通过用户反馈对互感器产品进行持续改进
- 通过工程师主动参与为HVIT工业设置国家标准
产品系列
- 电流互感器
- 电压互感器
- 站用互感器