电流互感器(25 - 170 千伏)

可靠的油浸式顶部铁芯设计,用于户外的电流互感器。

用于户外安装的COF油浸式电流互感器基于顶部铁芯设计。我们的电流互感器都可根据客户的规格定制生产。COF电流互感器能够满足多种计量和保护应用,提供多种圆顶尺寸,适用于多达三个独立铁芯,电压范围从25千伏到170千伏。这种电流互感器可配备陶瓷或硅橡胶绝缘子,其中ANSI 70级灰色陶瓷绝缘子为标准产品。设计通过在油面上使用气体缓冲来实现密封,以防止外部潮湿空气的自由渗透。

COF在服务中表现出可靠的性能,其现场故障率低于行业平均水平。这种设计在西半球各地均有安装,从沙漠到北极气候。
 

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

  • 在高压网络中用于收益计量和保护的油纸绝缘电流互感器COF,在行业中享有长期可靠的服务声誉,并且适用于满足苛刻的应用需求。
  • 卓越的应用工程支持,确保优选解决方案
  • 专为各种环境条件而设计
  • 专为宽范围计量、电容器组监控和其他苛刻用途等关键应用而设计
  • 头型设计可实现更高的电流应用,无需特殊的冷却器和费用
  • 圆顶中的短初级过渡使其具有较高的短路能力
  • 严格的介电生产包括密封设计和100%局部放电测试。

简要性能数据

COF  
安装 户外
设计 倒立式
绝缘 油纸
最高电压
设备
25 - 170 千伏
最大一次电流 最大 3,400 安
短路电流 最高 120 千安/秒
绝缘子 陶瓷(可选硅橡胶)
爬电距离 ≥ 25 毫米/千伏(可按需求延长)
运行条件  
  • 环境温度
-40ºC 至 +40ºC(标准)
  • 设计海拔高度
最高 1000 米(标准)
  *其他温度和海拔高度也可以
精度 符合所有 IEEE 计量和保护等级
(0.3%、0.15%、C100、C200、C400 和 C800)

IEC 也可以应要求提供