对于资产密集型企业和制造业、采矿业、石化和金属等重工业而言,通过数字化转型运营实现现代化、提高效率和提高ROI率的压力越来越大。
重要的是,在保持竞争力和工人 安全的同时减少对环境的影响的需求,在应对优质能源供需需求的同时,在操纵复杂资产基础设施方面面临的挑战进一步加剧了这种需求。
重工业和脱碳之路
我们为资产密集型运营的可靠和可持续电气化提供无与伦比的工业能源管理服务,以及经过验证的数字技术,使像您这样的组织变得更高效、更敏捷、更以数据为导向。
从工厂车间到会议室,我们的企业级可见性使客户能够在资产管理和预测性维护策略方面实现巨大的飞跃。
无论您的行业如何,我们的工业能源解决方案都能为您的组织提供更高的性能、更完善的流程和能源优化。
TATA Steel 进一步接近零故障愿景
TATA Steel 泰国生产基地的停机时间缩短 60%,预期寿命延长 35%
博客和新闻
新闻
客户故事
聆听客户心声
Contact us
提交您的查询,我们将与您联系