当升级、改造或扩建不再是一种选择时,评估如何替换资产是资产所有者和运营商的首要任务。基于百年复杂的设备安装经验,我们可以提供详细的设备更换策略,并与合作伙伴合作,安全地处置和回收老化设备。
我们团队的一个重点领域是提供先进的方法,尽可能的减少所有OEM资产的报废对环境的影响。
例如,我们可以提供用于处理和管理SF6气体的服务,以确保旧设备或气瓶中的SF6气体在符合环境友好原则的情况下得到妥善处理。而且,您可以使用我们的服务解决方案TX Life Replace,安全地处理、回收老化的变压器,并替换为与之匹配的设计替代品。
为什么选择日立能源?
由专业的服务工程师将进行初步勘测,评估现有条件和相关设备,并根据评估结果为您推荐适合的解决方案。
我们提供完整的系统扩展解决方案,覆盖从方案和设计、制造和测试,到项目安装和调试的全过程服务。
我们的升级和改造服务,旨在帮助客户实现设备新的或更高水平的操作性能。
- 我们可为客户提供关于哪些寿命延长项目有资格获得资本支出(CapEx)融资的建议。
- 我们可提供资源,旨在为客户实现环境管理和处理退役设备或非正常运行组件的支持。
日立能源的专利技术(2012年被Banksia环境奖授予清洁技术奖项)可用于将不纯的SF6气体恢复到高达99.99%的纯度水平
如果您需要帮助和支持
我们的团队会提供您所需的服务
如您对我们的产品和方案感兴趣
我们的专家可以帮助您