日立能源与 BKK Nett 签署 EconiQ 框架协议以助力挪威实现碳中和 日立能源与挪威大型配电网公司 BKK Nett 签署框架协议,将在西部地区的 十余个变电站安装 145 千伏 EconiQ™ 柱式断路器 (LTA)。对于日立能源来说,这是其 EconiQ 环保断路器技术在全球范围内的第一个框架协议。 阅读更多
日立能源 和 Tirreno Power 的 20 年合作延续了意大利首款 420 千伏无 SF6 断路器 日立能源将与Tirreno Power合作安装意大利首款节能型420千伏(kV)无SF6断路器。日立能源 在洛迪的工厂制造的突破性设备将于 2025 年安装。此举标志着意大利向可持续电网迈出了重要的一步。 阅读更多
日立能源 和 Linxon 通过开创性的 420 kV 无 SF6 GIS 技术支持国家电网实现可持续发展目标 日立能源和Linxon正在合作加强伦敦电力隧道,这是一个关键的电力基础设施项目,将确保英格兰首都可靠,清洁的电力供应。 阅读更多
日立能源 通过向 Eversource 交付全球首款无六氟化硫 420 千伏断路器,创造了历史 6 月 20 日,突破性的 EconiQ 死槽断路器在位于美国宾夕法尼亚州芒特普莱森特日立能源公司最先进的工厂举行的独家活动中交付给 Eversource。 阅读更多
日立能源的 EconiQ 技术助力 Fingrid 实现其环境目标 Fingrid 又迈出了一步,淘汰六氟化硫 (SF₆) 高压设备。EconiQ 柱式断路器 - 145 千伏 (kV) LTA 将安装在芬兰的 Heinola 变电站,这将有助于实现这一环境目标。 阅读更多
日立能源与National Grid合作,完成世界首例在现有高压设备中更换 SF₆ 的工作 这项名为 EconiQ™ Retrofill 的创新环保气体混合物更换方案来支持National Grid实现其可持续发展目标。 阅读更多
日立能源与 BKK Nett 签署 EconiQ 框架协议以助力挪威实现碳中和 日立能源与挪威大型配电网公司 BKK Nett 签署框架协议,将在西部地区的 十余个变电站安装 145 千伏 EconiQ™ 柱式断路器 (LTA)。对于日立能源来说,这是其 EconiQ 环保断路器技术在全球范围内的第一个框架协议。 阅读更多
日立能源 和 Tirreno Power 的 20 年合作延续了意大利首款 420 千伏无 SF6 断路器 日立能源将与Tirreno Power合作安装意大利首款节能型420千伏(kV)无SF6断路器。日立能源 在洛迪的工厂制造的突破性设备将于 2025 年安装。此举标志着意大利向可持续电网迈出了重要的一步。 阅读更多
气体绝缘输电线路 (GIL) Gas-insulated transmission line (GIL) enables safe and reliable power high-power transmission for multiple applications up to 6300 A.
Digital Switching and Components The digitization of primary devices of any rated voltage being connected to any grid has several aspects and is driving essential customer value.