安装和调试

正确的安装和调试可确保其运行可靠性。为了实现无故障启动,需要遵循高压服务安装和调试程序。

日立能源的安装和调试部门特别关注交付产品的安装和调试,包括相关控制设备。

日立能源 的所有员工和工程师都借鉴了在国内和国外的许多安装和调试任务中获得的广泛实践经验。这些专业人员中的绝大多数有着多年的专业经验,有时这些经验是在极其困难的条件下获得的。

我们的专业知识涵盖高达 800 kV 的高压产品的安装和调试的所有不同问题,采用我们先进的测试和诊断设施,以确保卓越的服务结果。

为什么选择日立能源?

  • 作为一家制造工厂,我们在在全球范围内安装和调试不同类型的开关设备方面拥有丰富的经验
  • 我们有着大规模、训练有素的现场服务人员, 所有工作(由日立能源服务工程师提供)和 OEM 零件均得到保证
  • 服务范围从技术协助到完全交钥匙执行
  • 获得全球公司资源的全面支持
Product image for: 高压产品的安装和调试

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您