避雷器用来保护电气设备及配件免受雷电冲击或者操作过电压的冲击。
日立能源可提供全系列避雷器,包括高压、中压和低压的交流或直流避雷器。最高电压可至1100 kV,可用于铁路、直流设备和其他应用。产品设计满足IEC 60099-4和ANSI/IEEE62.11标准。
应用
- AIS和GIS的变电站设备保护
- 交流和直流的牵引系统保护
- 高压直流保护
- 电容器组保护
- 电缆保护
- 电力传输线保护
- 可以安装在污染和高地震频率地区
为何选择日立能源?
- 设计安全可靠
- 从原料到完整产品的每一步都关注质量
- 可以根据客户对保护强度,容量和尺寸的不同要求对产品进行个性化设计