报废服务

为了支持装有 SF6 的旧设备或气瓶,以及作为其使用寿命终止服务的一部分,高压服务提供 SF6  气体管理支持。该解决方案支持客户在环境友好的环境中处理和管理气体。我们服务集团的另一个重点领域是提供先进的方法,极大地减少所有 OEM 资产对生命周期结束的环境影响。

这项服务为用户提供了信心和保障,确保废弃物的处理确实产生较低的环境影响。在这种情况下,日立能源提供了一种绿色解决方案,通过提供气体回收服务,利用日立能源的专利技术(2012年班克西亚环境奖清洁技术类别的获奖者)将不纯气体恢复到99.99%的纯度水平,从而保证维护安全和可靠传输系统所需的环境足迹。

为什么选择日立能源?

  • 丰富的经验和使用创新技术,帮助您了解设备的状况。
  • 拥有丰富经验的全球支持网络,因此,高压服务提供咨询服务,以根据开关柜的状况支持个人维护策略。
  • 用于环境管理和处置退役设备或非功能组件的资源。

 

Product image for: 报废服务

了解更多

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您