全系列电缆附件解决方案(12-245kV电缆附件)
日立能源公司致力于构建安全的电缆输配电网络。为此,我们研发、生产并销售各种电缆附件设备。我们的主要客户是发电公司、电力公司、工业用户以及OEM厂商等。
日立能源可提供12-245kV全系列电缆附件产品,包括42kV及以下的冷缩终端和中间接头,250A和630A屏蔽型可分离连接器,800A和1250A内锥型插拔式GIS终端。145kV、245kV及以下的干式、充油式户外终端,干式插拔GIS/变压器设备终端及预制式中间接头。
日立能源种类繁多的电缆附件产品可满足各种电缆与电缆,电缆与设备之间连接的需要。电缆附件产品电压等级从12kV至245 kV,设计遵照 IEC 60502.4、GB/T12706.4标准,IEC 60840、GB/T11017标准等,同时也可按照需求满足其他标准及法规。
为何选择日立能源?
- 全球不同应用环境下积累丰富的运行经验。
- 优化产品设计,更高的裕度和可靠性。
- 全自动化机器人生产线,确保产品一致性。
- 严格的出厂检验和完善的质量管理体系。
- 极少的维护服务,保证产品长期持续可靠运行。
- 不断创新和发展的产品理念。
产品系列
- 12-42 kV电缆附件
- 52-245 kV电缆附件
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系