维修和翻新

传统组件的现代化改造意味着资产将使用新型的先进组件进行翻新。这种现代化旨在保持高水平的可用性和高安全标准,同时最大限度地降低成本。使用原始制造商的组件保证了质量,确保了设备功能的增强和全套开关设备操作的可用性。如果出现设备故障,我们的全天候服务团队将协助您。 

我们提供迅速而专业的技术支持,以解决故障和排除干扰。

为什么选择日立能源?

  • 作为一家制造厂商,我们不仅能够维修日立能源的设备或旧有设备,还能对其他品牌的设备进行重新设计和升级。
  • 采用先进技术,严格流程和质量标准,我们能够迅速让您的高压设备重新投入使用。
  • 为了极大地利用您的资本,应对各种现场限制,我们能够根据您的需求,以经济高效的方式对您的设备进行维修、翻新或升级。

 

Product image for: 高压产品的维修和翻新

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您