Hitachi Energy Disconnectors

隔离开关

最高可靠性,最低维护量

日立能源提供各种可靠节能的隔离开关,以满足不同场所和网络条件的要求。隔离开关的电压范围为 72.5 千伏至 550 千伏。  我们的隔离开关根据 IEC 62271-102 和 IEC 62271-1 标准设计。此外,还可应要求满足其他标准和法规(如 IEEE、GOST 和 GB)。经认证的测试实验室根据最新法规对隔离开关进行型式测试。通过对每个隔离开关的极点和操作机构进行全面的电气和机械常规试验,确保了隔离开关的世界级质量。 

应用

  • 电力设备与电网的隔离
  • 用于对非常小的电流或端子之间电压没有显著变化的情况进行开关控制

为什么选择日立能源?

  • 在各种环境中的全球经验
  • 持久的机械和电气性能
  • 最低的维护服务要求,最高的运行可靠性记录
  • 持续创新和开发

我们的产品

中心断口隔离开关

新闻

相关产品

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您