DSSP隔离开关的最高工作电压为245 kV、4000 A和50 kA。半双臂垂直伸缩式隔离开关适用于安装面积较小且母线布置在不同高度的变电站。其可以与架空母线成直线或垂直,适用于柔性和刚性母线。
半双臂垂直伸缩式隔离开关DSSP
最高的可靠性和最少的维护
主要特点
- 接触电阻最小
- 主电流通路呈开放式结构,具有出色的热性能,易于升级
- 可靠的电接触
- 可靠的机械接头,防腐蚀
- 破冰能力
为何选择日立能源?
- 全球经验
- 最高的可靠性和最少的维护
- 节能解决方案
- 轻松快捷的设备安装
- 可靠平稳的操作
- 适用于各种环境条件
主要技术参数
额定电压(kV) | 123 | 145 | 245 |
---|---|---|---|
额定电流(A) | 最高4000 | ||
短时耐受电流(kA) | up to 50 | ||
工频耐受电压 | |||
· 相间及相对地 | 230 | 275 | 460 |
· 断口间 | 265 | 315 | 530 |
雷电冲击耐受电压 | |||
· 相间及相对地 | 550 | 650 | 1050 |
· 断口间 | 630 | 750 | 1200 |
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系