水平伸缩式隔离开关在水平和垂直方向上需要的空间最小,适用于安装区域较小的变电站。DDK800 隔离开关可用于额定参数 800 千伏、3150 安和 50 千安
- 自对准触头系统
- 特殊的无弹簧触头设计,防止短路时触头断开
- 最小化接触电阻
- 隔离开关的稳定断开/闭合动作
- 由压缩和拉伸弹簧支撑的驱动和从动管
- 动触头和静触头之间的大接触面积
- 引导装置
水平伸缩式隔离开关在水平和垂直方向上需要的空间最小,适用于安装区域较小的变电站。DDK800 隔离开关可用于额定参数 800 千伏、3150 安和 50 千安
水平伸缩式隔离开关在水平和垂直方向上需要的空间最小,因此非常适合安装区域较小的变电站。
额定电压(千伏) | 800 千伏 |
---|---|
额定电流(安) | 3150 |
短时耐受电流(千安) | 50 千安/3 秒 |
工频耐受电压 | |
对地 | 830 |
隔离断口间 | 1150 |
雷电冲击耐受电压 | |
对地 | 2100 |
隔离断口间 | 2100+(455) |
操作冲击耐受电压 | |
对地 | 1550 |
相间 | 2480 |
隔离断口间 | 1175+(650) |
提交您的问题,我们将与您联系