双臂伸缩式隔离开关 GW54

高可靠性,低维护量

GW54 隔离开关可用于550 千伏、5000 安和 63 千安。  四个坚固的伸缩臂具有较大的断开/闭合范围,以提供可靠的在位连接。  静触头和动触头之间的接触面积旨在提供出色的导电性。并联设计降低了电路电阻。GW54 隔离开关的其他一些值得注意的特性包括:

  • 减少接触电阻
  • 所有通过旋转触头连接的接头在可靠性、密封性、导电性和防腐蚀性方面具有优越的性能
  • 用尼龙管将传输部件与导电部件绝缘
  • 操作机构安装在铝制外壳中,防止结冰和污染
  • 联锁功能实现极端条件下的可靠性
  • 破冰能力出色

应用

GW54 双臂伸缩式隔离开关的适当使用场合是当母线布置在两个不同的层级时。GW54 双臂伸缩式隔离开关适用于安装在安装区域较小的变电站中。

为什么选择日立能源?

  • 全球经验
  • 高可靠性,低维护量
  • 节能解决方案
  • 轻松快速的安装
  • 可靠顺畅的操作
  • 适用于各种环境条件

简要性能数据

额定电压(千伏) 145 245 420 550
额定电流(安) 高达 5000
短时耐受电流(千安) 高达 63
工频耐受电压
· 对地 275 460 560 620
· 隔离断口间 315 530 750 800
雷电冲击耐受电压
· 对地 650 1050 1425 1550
· 隔离断口间 750 1200 1425 (+240) 1550 (+315)
操作冲击耐受电压
· 对地 - - 1050 1175
· 隔离断口间 - - 900 (+345) 900 (+450)
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系