水平旋转式“V”型中心断口隔离开关 DDHV
占地面积更小、可靠性高的中心断口隔离开关
日立能源的 DDHV -“V”型中心断口隔离开关是一种紧凑、可靠且易于操作的变电站设备。
DDHV 适用于电压水平高达 145 千伏的应用,专为户外开关站安装而设计。 每个相有两个移动绝缘子,以“V”型配置排列,使得 DDHV 设计紧凑而简单。 因此,DDHV 是空间昂贵或有限的变电站的首选解决方案。
DDHV 隔离开关可实现灵活的设计和可靠的操作。提供内置接地开关,可安装在隔离开关的一侧或两侧。
应用:
- 小型区域内的变电站
- 杆上安装
- 移动变电站
为什么选择日立能源
- 可靠的设计
- 根据最新相关标准进行试验
- 免维护触头系统
- 简单可靠的联锁
- 轻松安装和调试
- 使用手动或电动机操作机构实现一致、平稳的操作
简要性能数据
规格 |
单位 |
|
|
|
额定电压 |
千伏 |
126 |
145 |
|
额定电流 |
A |
<= 2000 |
<= 2000 |
|
隔离开关接地开关的额定峰值耐受电流 |
千安(峰值) |
115 |
115 |
|
隔离开关和接地开关的额定短时耐受电流 (3 s) |
千安 (rms) |
44 |
44 |
|
1 分钟 50 Hz 额定工频耐受电压 |
对地和相间 |
千伏 (rms) |
230 |
275(湿)/335(干) |
隔离断口间 |
千伏 (rms) |
230 (+73) |
369 |
|
额定雷电冲击耐受电压 (1.2/50 μs) |
对地和相间 |
千伏 |
550 |
650 |
隔离断口间 |
千伏 |
550 (+103) |
750 |
|
电路电阻 |
μΩ |
120 |
120 |