选择您的地区和语言

菜单

双柱水平旋转式隔离开关GW55

高可靠性,低维护量

GW55 隔离开关可用于 245 kV、3150 A 和 50 kA。这些隔离开关采用低摩擦设计,并提供较小的接触电阻。它们配备了联锁,以确保在极端条件下的可靠性。这些隔离开关的一些其他重要特性包括:
 

  • 具有自清洁能力的触头系统
  • 由不锈钢弹簧保持触头压力
  • 优良的机械联锁设计
  • 破冰能力出色

应用

由于水平旋转式中心断口隔离开关的布置简单灵活,因此用于变电站。

为什么选择日立能源?

  • 全球经验
  • 高可靠性,低维护量
  • 节能解决方案
  • 轻松快速的安装
  • 可靠顺畅的操作
  • 适用于各种环境条件

简要性能数据

额定电压(千伏) 72.5 123 145 245
额定电流(安) 高达 3150
短时耐受电流(千安) 高达 50
工频耐受电压(千伏)        
· 对地 140 230 275 460
· 隔离断口间 160 265 315 530
雷电冲击耐受电压(千伏)        
· 对地 325 550 650 1050
· 隔离断口间 375 630 750 1200