水平旋转式双断口隔离开关 eDB

高可靠性,低维护量

eDB 隔离开关可用于 420 千伏、3150 安和 50 千安。这些隔离开关具有低摩擦设计,并提供较小的接触电阻。它们配备了死点联锁,以确保在极端条件下的可靠性。这些隔离开关的一些其他重要特性包括:
 

  • 触指内无外部弹簧
  • 低摩擦设计
  • 优良的机械联锁设计
  • 坚固的旋转底座
  • 破冰能力出色

应用

水平双断隔离开关适用于相位空间有限的变电站和垂直间隙较低的安装。
 

为什么选择日立能源?

  • 全球经验
  • 高可靠性,低维护量
  • 节能解决方案
  • 轻松快速的安装
  • 可靠顺畅的操作
  • 适用于各种环境条件

简要性能数据

额定电压(千伏) 72.5 145 245 420
额定电流(安) 高达 3150 (*)
短时耐受电流(千安) 高达 50
工频耐受电压
· 对地 140 275 460 520
· 隔离断口间 160 315 530 610
雷电冲击耐受电压
· 对地 325 650 1050 1425
· 隔离断口间 375 750 1200 1425 (+240)
操作冲击耐受电压
· 对地 - - - 1050
· 隔离断口间 - - - 900 (+345)

(*) 应要求提供更高的电流