三柱水平旋转式隔离开关GW56

高可靠性,低维护量

GW56 隔离开关可用于 245 千伏、4000 安和 50 千安。这些隔离开关具有低摩擦设计,并提供较小的接触电阻。它们配备了联锁,以确保在极端条件下的可靠性。这些隔离开关的一些其他重要特性包括:

  • 具有自清洁能力的触头系统
  • 由不锈钢弹簧保持触头压力
  • 优良的机械联锁设计
  • 破冰能力出色

应用

水平旋转式双断口隔离开关适用于相空间有限的变电站和垂直间隙较低的安装。
 

为什么选择日立能源?

  • 全球经验
  • 高可靠性,低维护量
  • 节能解决方案
  • 轻松快速的安装
  • 可靠顺畅的操作
  • 适用于各种环境条件

简要性能数据

额定电压(千伏) 高达 245
额定电流(安) 高达 4000
短时耐受电流(千安) 高达 50
工频耐受电压(千伏)
· 对地 460
· 隔离断口间 530
雷电冲击耐受电压(千伏)
· 对地 1050
· 隔离断口间 1200