气体绝缘开关设备 (GIS) 72.5 - 1200 kV
卓越的技术引领GIS创新
高压气体绝缘开关设备 (GIS) 是一种紧凑的金属封装开关设备,由电路断路器和隔离开关等高压组件组成,可在密闭空间内进行安全操作。GIS占地需求小,可靠性高,能够为错综复杂的开关应用需求提供巧妙的解决方案,适用于人口稠密地区、城镇规划,以及恶劣环境等场景。
日立能源一直致力于GIS的技术创新,积极推进电压等级,操作性,开关技术,智能监控等方面的技术发展,为客户提供电压等级从72.5千伏到1200千伏的全系列现代开关设备产品,性能卓越、可靠、安全且环境友好,可满足当前及未来的需求。
应用
- 电力传输
- 新能源发电并入电网的整合
- 铁路
为何选择日立能源?
- 长达五十年的GIS技术和经验积累
- 遍布全球的销售服务网络
- 领先的技术研发优势
- 可为复杂的开关应用提供高可靠、智能、紧凑且经济的解决方案
- 监测、控制、保护及通信特性可兼容IE61850标准的数字变电站系统
- 适用于低重心高地震活动地区
- 指定产品线可提供简化的安装和改进的可用性
产品系列
- 气体绝缘开关设备(72.5-1200千伏)
- EconiQ™