PA 型电流互感器

用于高精度测量电网的解决方案

户外单相电感电流互感器类型 PA72a, PA123a 和 PA145a 设计用于为电网提供测量和保护系统,最高电压分别为 72.5 kV、123 kV 和 145 kV,频率为 50 或 60 Hz。

PA72a, PA123a 和 PA145a 型电流互感器采用顶芯结构设计。有源元件位于变压器头部内的密封外壳中。PA 电流互感器中填充了无 PCB 绝缘油。

顶部铁芯结构使其能够实现高热和动态短路电流值,有着广泛的额定一次电流和二次输出绕组范围。 


应用

  • 在电费计费计量系统中
  • 电网安全系统
  • 电网控制系统中


为什么选择日立能源?

日立能源开发了先进的设计,为用户提供更好的电气性能、更好的环境耐受性和更长的无故障使用寿命。这是通过以下方式实现的:

  • 使用符合成熟供应商适用标准的高质量材料
  • 用于变压器浸渍的油(根据 IEC 60296)不含氯化合物 (PCB)
  • 在设备的整个使用寿命期间测量精度稳定
  • 高机械和电气强度
  • 所有零件均由非腐蚀性材料制成
  • 免维护
  • 交付周期短
  • 使用寿命超过 25 年

互感器参数

参数

价值**

类型

PA72a

PA123a

PA145a

符合标准

IEC 61869-2、PN-EN 61869-2

最高系统电压

72.5 千伏

123 千伏

145 千伏

50 赫兹时的额定工频耐受电压

140 千伏/60 秒

230 千伏/60 秒

275 千伏/60 秒

额定雷电冲击耐受电压 1.2/50 µs

325 千伏

550 千伏

650 千伏

额定频率

50 或 60 Hz

最短爬电距离

16;20;25;31 毫米/千伏

总重量

高达 420;360* 千克

绝缘油重量 [净重]

不超过 90 公斤

环境温度

-40°C 至 +40°C

海拔高度

最大 1000 米

湿度

在 30°C 下高达 100%

* 复合绝缘体

** 可应要求提供其他参数范围