LVB/IMT电流互感器 (40.5 - 550 kV)

适合户外使用的可靠油绝缘倒立式电流互感器

用于户外安装的 LVB/IMT 油绝缘电流互感器基于带有金属膨胀波纹管的倒立式设计。我们所有的电流互感器都可以根据客户规格按订单制造。其优化设计可承受各种初级电流,满足客户对高额定电流、低运行温升、严格控制压缩比和抗压强度以及多极限安全密封的要求。

LVB/IMT 是一种可靠的产品,维护少,适用于各种环境条件。
 

应用

  • 收入计量
  • 继电保护
  • 系统控制和电力流量指示

为什么选择日立能源?

  • 优化的绝缘设计和加工技术,以提高可靠性和出色的绝缘性能
  • LVB/IMT 电流互感器可以满足大容量电力系统和带暂态保护绕组的重合闸操作的要求
  • 适用于从热带气候到极地气候的各种环境条件

简要性能数据

LVB/IMT  
安装 户外
设计 倒立式
绝缘 油纸
最高电压
最高电压
40.5 - 550 千伏
最大一次电流 最高 4000 安
短路电流 最高 63 千安/3 秒
绝缘子 陶瓷(可选硅橡胶)
爬电距离 ≥ 31 毫米/千伏(可按需求延长)
运行条件  
  • 环境温度
-40ºC 至 +40ºC(标准)
  • 设计海拔高度
最高 1000 米(标准)
  *其他温度和海拔高度也可以
精度 符合所有 IEC 和 IEEE 计量和保护等级
Product image for: LVB/IMT电流互感器 (40.5 - 550 kV)